Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1100 V, dimensione 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6547
|
| EAN |
5996516019771
|
| UPC |
051712264518
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1308 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Tensione nominale |
1100 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1500000 a 1000 V, 1900000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
3
|