Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100 A, AC 690 V, dimensione 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, filettatura US
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6565
|
| EAN |
5027590462969
|
| UPC |
051712264600
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
286 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
130000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
190000
|
| Tensione nominale |
690 V, 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
130 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K |