Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6594

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, filettatura US

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6594
EAN
5027590463065
UPC
051712812337
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1158 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
495000 a 1000 V, 665000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto