Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6595
Codice del modello: FUSE 700A 1250V 3GKN/75 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, filettatura US

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6595
EAN
5027590463072
UPC
051712264730
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
3000 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 700A 1250V 3GKN/75 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
705000 a 1000 V, 940000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto