Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6619

Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, misura 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6619
EAN
5704057035712
UPC
051712264877
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
1234 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3900000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
580000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
160 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto