Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6669
|
| EAN |
5996516020364
|
| UPC |
051712265089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
998 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
3900000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
580000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
160 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |