Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 600 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6620
|
| EAN |
5996516020135
|
| UPC |
051712264884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
1230 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
5250000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
3
|