Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6670
Codice del modello: FUSE 1800A 600V 3FKE/90 AR UR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 600 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6670
EAN
5996516020371
UPC
051712265096
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
978 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 1800A 600V 3FKE/90 AR UR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1800 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
5250000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
880000
Tensione nominale
600 V
Perdite di potenza (W)
165 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto