Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1400 V, dimensione 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6723
|
| EAN |
5996516020548
|
| UPC |
051712236782
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
1893 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1400 V
|
| Perdite di potenza (W) |
140 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|