Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1500 V, dimensioni 3, 74 x 96 x 112 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6734
|
| EAN |
5996516020593
|
| UPC |
051712236799
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1695 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1500 V
|
| Perdite di potenza (W) |
150 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|