Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6744
|
| EAN |
5996516020616
|
| UPC |
051712265416
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1344 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
495000 a 1000 V, 665000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
3
|