Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6746

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6746
EAN
5996516020623
UPC
051712265430
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1.301 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
995000 a 1000 V, 1300000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto