Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6747
Codice del modello: FUSE 900A 1250V 3FKE/115 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6747
EAN
5027590333993
UPC
051712265447
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1344 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 900A 1250V 3FKE/115 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1500000 a 1000 V, 1900000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
305000
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
130 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto