Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6750

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6750
EAN
5027590334013
UPC
051712265478
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1301 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
CSA Certified
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3950000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
810000
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
145 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto