Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6752

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 900 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6752
EAN
5996516020647
UPC
051712554503
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1392 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
900 V
Perdite di potenza (W)
160 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto