Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6760

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6760
EAN
5996516020661
UPC
051712792752
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
959 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
210000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto