Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6764

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6764
EAN
5996516020708
UPC
051712265546
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
984 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
945000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
140000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
122 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto