Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6789
|
| EAN |
5027590334020
|
| UPC |
051712309745
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
Non applicabile
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
23
|