Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6790

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6790
EAN
5996516045336
UPC
051712421706
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Tensione nominale
1250 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
2700000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
23

Esporta le caratteristiche del prodotto