Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6793
|
| EAN |
5996516020746
|
| UPC |
051712578011
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
7600000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1200000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
260 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
23
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |