Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, dimensioni 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6832
|
| EAN |
5027590463331
|
| UPC |
051712799409
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
556 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
3
|