Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 660 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6883
|
| EAN |
5996516020876
|
| UPC |
051712265836
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2150000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
315000
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
220 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
23
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore tipo K BKN/55 |