Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2200 A, AC 1000 V, 200 kA, dimensioni 4, 100 x 133 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7035
|
| EAN |
5996516020944
|
| UPC |
051712799393
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41.798 mm
|
| Altezza prodotto |
53.01 mm
|
| Larghezza prodotto |
137.998 mm
|
| Peso prodotto |
4982 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 2200A 1000V 4SBKN/90AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
12000000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
2000000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
280 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore SBKN/90 tipo K |