Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7036
Codice del modello: FUSE 2500A 1000V 4SBKN/90 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 1000 V, 200 kA, dimensioni 4, 100 x 133 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7036
EAN
5996516020951
UPC
051712559355
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
5153 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 2500A 1000V 4SBKN/90 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2200 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
18000000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore SBKN/90 tipo K
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto