Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, 200 kA misura 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7059
|
| EAN |
5027590463461
|
| UPC |
051712266437
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
113.081 mm
|
| Altezza prodotto |
63.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
101.6 mm
|
| Peso prodotto |
2472 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
965000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
145000
|
| Tensione nominale |
690 V, 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
195 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore visivo B/65 |