Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7090

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 2200 A, AC 1000 V, 200 kA, size 4, 105 x 120 x 95 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7090
EAN
5996516005293
UPC
051712495868
Product Length/Depth
118.3 mm
Product Height
95 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
RoHS
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
2200 A
Class
Class aR
Voltage rating
1000 V

Product specifications

Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
4
Fuse type
BKN/95 Type K Indicator

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.