Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7114

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2200 A, AC 690 V, dimensioni 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7114
EAN
5027590463843
UPC
197573006789
Lunghezza/profondità del prodotto
268 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
2140 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2200 A
Tensione nominale
690 V, 700 V
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
5350000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore visivo G/65
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.