Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7137

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3500 A, AC 800 V, dimensioni 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7137
EAN
5027590315449
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3018 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
3500 A
Tensione nominale
800 V
Classificazione dell’interruzione
150 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.