Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 3000 V, 2 x size 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7156
|
| EAN |
5996516021347
|
| UPC |
051712295277
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
89 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
133 mm
|
| Peso prodotto |
2689 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
3000 A
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
28000000 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore SBKN/90 tipo K |
| Dimensione fusibile |
4
|