Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensioni 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7217
|
| EAN |
5027590229753
|
| UPC |
051712516730
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137.998 mm
|
| Altezza prodotto |
53.01 mm
|
| Larghezza prodotto |
8 mm
|
| Peso prodotto |
2860 g
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
FUSE 1400A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1400 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
5000000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore BKN/110 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
4
|