Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7401

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, AC 800 V, dimensione NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7401
EAN
5027590518079
UPC
051712712774
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
71.2 mm
Peso prodotto
1030 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
320000
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Pre arc (I2T)
44500
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
46 W

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
NH3
Tipo di fusibile
PV-ANH3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.