Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1700 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensione 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7511
|
| EAN |
5996516021521
|
| UPC |
051712368872
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
202 mm
|
| Altezza prodotto |
116 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
8700000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1400000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
220 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore SBKN/105 Tipo K |