Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 3000 V, dimensioni 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7532
|
| EAN |
5996516021590
|
| UPC |
051712616126
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137.9982 mm
|
| Altezza prodotto |
53.0098 mm
|
| Larghezza prodotto |
8 mm
|
| Peso prodotto |
5.625 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 1800A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
11000000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1700000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
225 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore BKN/110 Tipo K |