Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensioni 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7595
|
| EAN |
5996516021644
|
| UPC |
051712540438
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137.9982 mm
|
| Altezza prodotto |
53.0098 mm
|
| Larghezza prodotto |
8 mm
|
| Peso prodotto |
3336 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 2500A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
28000000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
100 kAIC 85 kAIC |
| Pre arc (I2T) |
4500000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
260 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore BKN/110 Tipo K |