Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7597
Codice del modello: FUSE 1500A 1250V 4BKN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1500 A, AC 1250 V, 200 kA, misura 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7597
EAN
5027590298858
UPC
051712389662
Lunghezza/profondità del prodotto
137.998 mm
Altezza prodotto
53.01 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
3336 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1500A 1250V 4BKN/110 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6200000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1000000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
200 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore BKN/110 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto