Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7633
Codice del modello: FUSE 2000A 1250V 4BKN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 3000 V, size 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7633
EAN
5996516021729
UPC
051712540025
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2929 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 2000A 1250V 4BKN/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
14500000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore BKN/110 Tipo K
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto