Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2000 A, AC 1000 V, 200 kA, dimensione 4, 105 x 120 x 95 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7963
|
| EAN |
5027590280297
|
| UPC |
051712368896
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
202 mm
|
| Altezza prodotto |
116 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
3495.85 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
8600000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1450000
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
270 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore BKN/95 Tipo K
|