Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensione 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7976
|
| EAN |
5996516021996
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
3.4 kg
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
11000000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore SBKN/105 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
4
|