Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7978

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensioni 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7978
EAN
5996516022009
UPC
051712236829
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
28000000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
4500000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
260 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore SBKN/105 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto