Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8510

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8510
EAN
5027590465243
UPC
051712603850
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
915 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2050000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
340000
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
150 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto