Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8542

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8542
EAN
5996516022306
UPC
051712604000
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.746 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2750000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto