Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8554D

Serie Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 690 Vac, 500 Vdc, 1250A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8554D
EAN
5027590252706
UPC
051712335294
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
1130 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2150000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
300000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
61 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Doppio indicatore
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto