Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8555D

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8555D
EAN
5027590252713
UPC
051712335300
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
1101 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2700000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
380000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
70 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Doppio indicatore
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto