Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8607
|
| EAN |
5027590465588
|
| UPC |
051712604109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1398 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 700A 1000V 3BKN/75 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
700000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
115000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
122 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |