Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8634
|
| EAN |
5996516022597
|
| UPC |
051712604369
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
141 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.5 mm
|
| Peso prodotto |
1275 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
310000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
52000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
115 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |