Eaton Moeller series xEffect - Sistema a sbarre. Sarra di fase, trifase + HS, 25 qmm, spina, 1m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
171139
|
| EAN |
4015081676286
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
983.4 mm
|
| Altezza prodotto |
56.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
19.3 mm
|
| Peso prodotto |
1.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
10 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
100 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Adatto per numero dispositivi |
22
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Sezione trasversale |
25 mm²
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
3
|
| Dimensioni passo |
26.4 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
600 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
|