Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

171159
XV-102-H4-35TQRL-10

Quadro di comando Eaton XV-102, 24 VDC, interfaccia uomo-macchina, 3, 5 pollici, Ethernet, RS485, CE50C

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
171159
EAN
7640130097964
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-6-4
UL 60950-01
CUL508
CE
EN 50178
IEC/EN 61131-2
UL 60950
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN 61000-6-2
UL Category Control No.: NWGQ2
EN 60950
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8
CSA-C22.2 No. 60950-1
EAC
Codice modello
XV-102-H4-35TQRL-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Slot per scheda SD
Dispositivo USB
UL508, Omologazioni cUL
Interfaccia Ethernet
Formato verticale
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Interfacce SW
Tastiera numerica
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Indicatore di segnalazione
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Uscita stampante
Tastiera alfanumerica
Display a colori
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
XV-100
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
UL/CSA
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Sì
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Funzioni
HMI
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Tecnologia “touch”
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 5 W
5 W
Protocollo
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
MODBUS
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto