Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

171163
XV-102-H4-70TWRL-10

Quadro di comando Eaton XV-102, 24 VDC, interfaccia uomo-macchina, 7 pollici, Ethernet, USB, RS485, CE50C

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
171163
EAN
7640130098008
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.62 kg
Certificazione/i
EN 50178
EN 60950
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 60950-1
CUL508
UL Category Control No.: NWGQ2
UL 60950-01
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8
CE
UL 60950
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61000-6-2
UL Recognized
IEC/EN 61131-2
EAC
Codice modello
XV-102-H4-70TWRL-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Dispositivo USB
UL508, Omologazioni cUL
Formato verticale
Slot per scheda SD
Interfaccia Ethernet
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Tastiera alfanumerica
Ricette
Tastiera numerica
Display a colori
Indicatore di segnalazione
1 x RS485 (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Uscita stampante
Interfacce SW
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
210 mm
Categoria prodotto
XV-100
Risoluzione
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
152 x 91 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
33 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
UL/CSA
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Funzioni
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
HMI
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
800
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 10 W
7 W
Protocollo
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
MODBUS
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.