Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171858
Codice del modello: ESR5-NV3-300

Relè di sicurezza per monitoraggio arresto di emergenza/porta di protezione/griglia ottica Eaton ESR5, 24 VDC, ritardato alla diseccitazione, 0-300 s

General specifications

Nome prodotto
Relè di sicurezza Eaton ESR5
Sigla catalogo
171858
EAN
4015081684298
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.472 kg
Certificazione/i
2014/30/EU
CE
CSA-C22.2 No. 14-95
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
EN 50178
EN ISO 13849-1
IEC 62061
UL
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
IEC 61508, Parts 1-7
IEC/EN 60204
Certified by UL for use in Canada
UL 508
Machines 2006/42/EG
Codice modello
ESR5-NV3-300

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
240 mesi (high-demand)
19 mesi (bassa domanda)
Poteri d'interruzione
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
0,4 W
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, AC-15 a 230 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5.43 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
0,025 - 6 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
Circa 24 V DC sull’ingresso, circuito avviamento e feedback
230 V AC
24 V DC (alimentazione)
Protezione da cortocircuito
Fusibile rapido 6 A senza ritardo, Per i circuiti di uscita, esterno
Fusibile ritardato Neozed da 10 A gL/gG, Per i circuiti di uscita, esterno
Classe di protezione da corto circuito
6 A (istantaneo), Fusibile di uscita, Dati di uscita
10A gL/gG, NEOZED (ritardato), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Isolamento di sicurezza
3 circuiti di abilitazione istantanei
Reset monitorato
Avvio automatico
6 kV tra i percorsi di corrente di abilitazione (13/14, 23/24, 33/34) e le linee rimanenti, e tra 13/14, 23/24, 33/34 in relazione l'uno con l'altro
Avvio manuale
Isolamento rinforzato
Isolamento base
Dotato di:
Circuito di feedback
Ingresso di avvio
Approvato UL
Morsetti rimovibili
Certificato dal TÜV
Funzioni
monocanale
bicanale

Informazioni generali

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
155 mA, DC
Grado di protezione
Posizione di installazione: ≥ IP54
Involucro: IP20
Morsetti: IP20
IP20
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Modello
Dispositivo base
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
45 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Black-out
Normalmente 5,43 W
Categoria prodotto
Relè di sicurezza elettronici
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
1000 ms
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
PL e, Livello di prestazione
Cat. 4, Categoria
300.000 cicli di commutazione, B10d
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
3,6 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Contatti con ritardo alla diseccitazione, SILCL 2 secondo IEC 62061
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
Cat. 4, Categoria
Contatti senza ritardo, SILCL 3 secondo IEC 62061 e SIL 3 secondo IEC 61508
Categoria di arresto (IEC 60204)
0 + 1
Adatto per
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell’arresto di emergenza e dell’interruttore dello sportello di sicurezza
Frequenza di avviamento
potenza 0.5 Hz, Ingresso
Tipo
  • Categoria arresto di emergenza 1, spegnimento di emergenza
  • separatore/tenda luminosa
  • Ripari di protezione
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Potenza di disinserzione
33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
77 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Numero di ingressi
a uno e due canali
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
2
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
3
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Temporizzazione alla diseccitazione
0,2 - 300 s (± 40 %, K3, K4 regolabile)
Resistenza totale del cavo ammissibile
22 Ω (ingresso e circuiti di avviamento per UN)
Tempo di intervento
600 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
70 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale)
600 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN)
70 ms tip. (K1, K2 - per funzionamento manuale UN)
Corrente quadratica totale
55 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
Tempo di ripristino
20 ms (contatti istantanei)
Tensione di manovra
250 V
Corrente ininterrotta
6 A N/C, Limitazione corrente continua
6 A N/A, Limitazione corrente continua

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto