Scarica il documento () sui 20

174-001-053
Codice del modello: RUIT BLK ISO E+Z

Eaton Pittogramma piastra Skopos D, 24 m, ISO E+Z, freccia verso l”alto / dritto in avanti + vuoto

General specifications

Nome prodotto
Pittogramma d’illuminazione d’emergenza Eaton
Sigla catalogo
174-001-053
EAN
8714112088987
Lunghezza/profondità del prodotto
27.6 cm
Altezza prodotto
1.2 cm
Larghezza prodotto
15.2 cm
Peso prodotto
0.43 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
RUIT BLK ISO E+Z

Caratteristiche prodotto

Branding del prodotto
Eaton

Esporta le caratteristiche del prodotto